(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-PGAC1U3-BA
USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付 EXTERNAL DRIVES & STORAGE

USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付 HD-PGAC1U3-BA

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,510円
税込単価
18,161円

【特長】・USB Type-C&USB Type-A 2種類のケーブル付き・持...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • インターフェイス詳細:
    USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

HD-PGAC1U3-BAの仕様・寸法情報

種類[HDD] HDDインターフェイスUSB2.0 / USB3.0 / USB3.1
HDD/SSD容量[1TB以上5TB未満] 1TB寸法 長さ(mm)14
寸法 幅(mm)75寸法 奥行き(mm)117
ブラックインターフェイス詳細USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
寸法 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-PGAC1U3-BA

[1TB以上5TB未満] 1TB
14
ブラック
10

1個

16,510( 18,161円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Type-C&USB Type-A 2種類のケーブル付き
・持ち運びでも大切なデータを守る
・側面のスリットで滑りにくい
・バックアップ・復元アプリケーション
・異常を感知したら即お知らせ
・バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします
・USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます
・簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付の型番HD-PGAC1U3-BAのページです。
型番HD-PGAC1U3-BAに関する仕様情報を記載しております。

USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
電気機器のデータ集腫瘍
評価 4.0満足度:4.02021/04/01
一般的なWeb価格からすると多少割高ではあるが他のものと一画購入できるので価格は目をつぶって発注した。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
HD-PGAC2U3-BA
HD-PGAC2U3-WA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?HDD/SSD容量 寸法 長さ
(mm)

20,716円

( 22,788円 )
1個 あり

6日目

10[1TB以上5TB未満] 2TB19.5ブラック

20,716円

( 22,788円 )
1個 あり

6日目

10[1TB以上5TB未満] 2TB19.5ホワイト
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?HDD/SSD容量 寸法 長さ
(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト