(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5GbE対応 5ポートスイッチングHub

2.5GbE対応 5ポートスイッチングHub

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,387円
税込単価
26,826円

【特長】・Giga越え環境が安価に・2.5GbE対応5ポート搭載のスイッチング...

詳細情報を確認する

型番

LXW-2G5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LXW-2G5

10

1個

24,387( 26,826円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Giga越え環境が安価に
・2.5GbE対応5ポート搭載のスイッチングHUB
・LAN内の通信を2.5GbE対応に
・NASとPC間で高速通信が可能
・複数の機器をGiga越えインターネット回線に接続可能

LXW-2G5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5GbE対応 5ポートスイッチングHubの型番LXW-2G5のページです。
型番LXW-2G5に関する仕様情報を記載しております。

2.5GbE対応 5ポートスイッチングHubのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました