(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSMBW330NBK
薄型3ボタン無線 Blue LEDマウス MOUSE

薄型3ボタン無線 Blue LEDマウス BSMBW330NBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,019円
税込単価
5,521円

【特長】・持ち運ぶためのスリムボディ・Blue LED光学式センサー採用・魅せ...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    111
  • 寸法 幅(mm):
    62
  • 寸法 厚み(mm):
    26

Loading...

BSMBW330NBK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSMBW330NBK

ブラック
ノーマル
10

1個

5,019( 5,521円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運ぶためのスリムボディ
・Blue LED光学式センサー採用
・魅せるデザインと選べるカラー
・プレゼンテーションデバイスに早変わり
・バッファロー製マウス初のMIL規格準拠。3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい
・片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に。プレゼンテーションモード搭載
・静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン

BSMBW330NBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型3ボタン無線 Blue LEDマウスの型番BSMBW330NBKのページです。
型番BSMBW330NBKに関する仕様情報を記載しております。

薄型3ボタン無線 Blue LEDマウスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSMBW330NSV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?形状

5,019円

( 5,521円 )
1個 あり

6日目

10シルバーノーマル

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました