(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント

防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
119,082円
税込単価
130,990円

【特長】・直射日光可・動作保証温度:-30℃~55℃・IP55の防塵防水・基板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無線LAN
  • 無線LAN 区分:
    アクセスポイント
  • 接続方法:
    PoE給電
  • 色:
  • 寸法 縦(mm):
    280
  • 寸法 横(mm):
    220
  • 寸法 奥行き(mm):
    65
  • 伝送方式:
    DSSS/OFDM/MIMO
  • 対応プロトコル:
    TCP/IP
  • ポート数:
    1(802.3at対応)
  • コネクター形状:
    RJ-45型8極コネクター

型番

WAPM-1266WDPRA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAPM-1266WDPRA

10

1個

119,082( 130,990円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直射日光可
・動作保証温度:-30℃~55℃
・IP55の防塵防水
・基板フッ素コーティングによる硫化水素・塩害対策
・DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能

WAPM-1266WDPRAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイントの型番WAPM-1266WDPRAのページです。
型番WAPM-1266WDPRAに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました