(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL10-M1JN-B
表示灯 SL10 ヒョウジトウ SLシリーズ

表示灯 SL10 SL10-M1JN-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,118円
税込単価
19,930円

点灯/点滅/フラッシュのシンプル報知、すべてのシーンで、ベストな効果を発揮する...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SL10-M1JN-B 解除

Loading...

SL10-M1JN-B の仕様・寸法情報

商品情報

仕様変更のお知らせ

  • 1. 対応機種
    回転灯:SKH型ブザータイプ/SF型ブザータイプ
    表示灯:SL型ブザータイプ
  • 2. 変更内容
    ブザー開口部分の構造変更を行います。
 変更前変更後
外観
(例:SKH型)
表示灯 SL10 変更内容
表示灯 SL10 変更内容
高さSKH-B型:141mm
SF08/SL08-KTB型:120mm
SF10/SL10-KTB型:140mm
SKH-B型:147mm
SF08/SL08-KTB型:126mm
SF10/SL10-KTB型:146mm
  • 3. 変更時期
    2021年9月より順次(新旧混在出荷の恐れがあります。予めご了承ください。)

型番リスト

型番
定格電圧(V)
ブザー有無
代表規格
配線
取付
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL10-M1JN-B

DC12~24V
CE / UL / CUL
キャブタイヤケーブル
3点ボルト足取付
10

1個

18,118( 19,930円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

点灯/点滅/フラッシュのシンプル報知、すべてのシーンで、ベストな効果を発揮する表示灯の完成形。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

SL10-M1JN-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯 SL10の型番SL10-M1JN-Bのページです。
型番SL10-M1JN-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SL10-M1JN-G
SL10-M1JN-R
SL10-M1JN-Y
SL10-M1KTB-B
SL10-M1KTB-G
SL10-M1KTB-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電圧
(V)
ブザー有無 代表規格 配線 取付

18,118円

( 19,930円 )
1個 -

3日目

10DC12~24VCE / CUL / ULキャブタイヤケーブル3点ボルト足取付

16,336円

( 17,970円 )
1個 -

3日目

10DC12~24VCE / CUL / ULキャブタイヤケーブル3点ボルト足取付

16,336円

( 17,970円 )
1個 -

19日目

10DC12~24VCE / CUL / ULキャブタイヤケーブル3点ボルト足取付

21,910円

( 24,101円 )
1個 -

3日目

10DC12~24V[有] 有CE / CUL / ULプッシュイン端子台2点穴式取付

21,910円

( 24,101円 )
1個 -

3日目

10DC12~24V[有] 有CE / CUL / ULプッシュイン端子台2点穴式取付

20,727円

( 22,800円 )
1個 -

3日目

10DC12~24V[有] 有CE / CUL / ULプッシュイン端子台2点穴式取付

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました