(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWLEX-AD4
無線ユニット 増設ユニット PLC ACCESSORY

無線ユニット 増設ユニット SWLEX-AD4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,275円
税込単価
75,103円

三菱電機システムサービス PLC(オプション・その他) 無線ユニット 増設ユニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SWLEX-AD4 解除

Loading...

SWLEX-AD4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWLEX-AD4

4(アナログ入力)

1個

68,275( 75,103円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス PLC(オプション・その他) 無線ユニット 増設ユニット。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SWLEX-AD4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線ユニット 増設ユニットの型番SWLEX-AD4のページです。
型番SWLEX-AD4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線ユニット 増設ユニット

無線ユニット 増設ユニット

    無線ユニット用オプション

    無線ユニット用オプション

      MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

      MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

        ネットワークケーブルオプション

        ネットワークケーブルオプション

          920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

          920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

            オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

            オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

              MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

              MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

                (株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

                (株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

                  MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

                  MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

                    フラットケーブル用コネクタセット

                    フラットケーブル用コネクタセット

                      プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

                      プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

                        メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機エンジニアリング 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング Panasonic オムロン
                        通常価格 32,862円 2,099円 10,450円 2,521円 32,595円 18,810円 2,880円 18,810円 5,748円 1,889円 881円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 無線ユニット関連 無線ユニット関連 リニューアルツール - - リニューアルツール ケーブル リニューアルツール リニューアルツール コネクタ スペースユニット
                        製品種類 SWL90/30共用増設ユニット - - - 920MHz帯 無線ユニット - - - - - -

                        無線ユニット 増設ユニットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SWLEX-XY16
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様

                        32,862円

                        ( 36,148円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        16(DC入力)/16(トランジスタ出力)

                        PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました