(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサネットワークサーバ EQ100-E

センサネットワークサーバ EQ100-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
214,036円
税込単価
235,440円

電流やエア流量、パルス、温湿度などの多彩なセンサを接続でき、簡易グラフやセンサ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 付属品:
    取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

EQ100-E 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EQ100-E

1個

214,036( 235,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電流やエア流量、パルス、温湿度などの多彩なセンサを接続でき、簡易グラフやセンサとの通信状態、動作状態をWebブラウザで表示可能なサーバです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

EQ100-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサネットワークサーバ EQ100-Eの型番EQ100-Eのページです。
型番EQ100-Eに関する仕様情報を記載しております。

センサネットワークサーバ EQ100-Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました