(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R89F-MS0938HP
ACフリー入力軸流ファン R89F-M ファン

ACフリー入力軸流ファン R89F-M R89F-MS0938HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,315円
税込単価
11,347円

【仕様】・電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    AC軸流ファン
  • 厚み:
    38mm
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • センサ出力:
  • 特性:
    長寿命
  • 代表規格:
    CE / CUL
  • 電源 引出端子:
    端子タイプ
  • 軸流ファン基本形式:
    樹脂羽根シリーズ
  • フレーム形状:
    正方形

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

R89F-MS0938HP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
ファン回転速度
納品形態
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R89F-MS0938HP

92x92
1.5
1.5
40
40
90
90
高速
標準

1個

10,315( 11,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

R89F-MS0938HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACフリー入力軸流ファン R89F-Mの型番R89F-MS0938HPのページです。
型番R89F-MS0938HPに関する仕様情報を記載しております。

ACフリー入力軸流ファン R89F-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R89F-MS0938HP-S1
R89F-MS0938HP-S2
R89F-MS0938LP
R89F-MS0938LP-S1
R89F-MS0938LP-S2
R89F-MS1238HP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)
(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)
(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)
(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)
(Pa)
ファン回転速度 納品形態

11,959円

( 13,155円 )
1個 あり

1日目

92x921.51.540409090高速フィンガーガード×1、ねじ&ナットセット、プラグコード

12,422円

( 13,664円 )
1個 あり

1日目

92x921.51.540409090高速フィンガーガード×2、ねじ&ナットセット、プラグコード

10,315円

( 11,347円 )
1個 あり

1日目

92x921.181.1833335656低速標準

11,959円

( 13,155円 )
1個 あり

1日目

92x921.181.1833335656低速フィンガーガード×1、ねじ&ナットセット、プラグコード

12,422円

( 13,664円 )
1個 あり

1日目

92x921.181.1833335656低速フィンガーガード×2、ねじ&ナットセット、プラグコード

10,409円

( 11,450円 )
1個 あり

1日目

120x1203342428484高速標準

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました