(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Phoenix Contact 丸型コネクタ SACC-FS-4PL M SCO 1424655

Phoenix Contact 丸型コネクタ SACC-FS-4PL M SCO 1424655

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,692円
税込単価
4,061円

【商品仕様】・コンタクト数:4・プラグ/ソケット:プラグ・コネクタサイズ:M1...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    4
  • 許容電圧(V):
    AC250/DC250
  • ピン数:
    4
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • シリーズ詳細:
    SACC-FS-4PL M SCO
  • コネクタサイズ:
    M12
  • プラグ/ソケット:
    プラグ
  • 材質:
    ハウジング:PA66、コンタクト:銅スズ
  • シェルサイズ:
    15
  • 接合型:
    Aコード式
  • 電線接続方法詳細:
    プッシュイン、ねじ
  • IP保護等級:
    IP65/IP67

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

1424655 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1424655

1個

3,692( 4,061円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンタクト数:4
・プラグ/ソケット:プラグ
・コネクタサイズ:M12
・端子方法:プッシュイン、ねじ
・シェルサイズ:15
・定格電流:4A/40℃
・IP保護等級:IP65、IP67
・コンタクトジェンダー:メス
・定格電圧:250Vac
・接合型:Aコード式
・ボディ向き:ストレート
・シリーズ:SACC-FS-4PL M SCO
・ハウジング材質:PA66
・コンタクト材質:銅スズ

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

1424655で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Phoenix Contact 丸型コネクタ SACC-FS-4PL M SCO 1424655の型番1424655のページです。
型番1424655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Phoenix Contact 丸型コネクタ SACC-FS-4PL M SCO 1424655

Phoenix Contact 丸型コネクタ SACC-FS-4PL M SCO 1424655

    Phoenix Contact 丸型コネクタ SACCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス

    Phoenix Contact 丸型コネクタ SACCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス

      メーカー フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト
      通常価格 3,692円 4,260円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      用途 ケーブル接続 ケーブル接続
      シリーズ その他 その他
      許容電流(A) 4 4
      許容電圧(V) AC250/DC250 AC48/DC60
      ピン数 4 5

      Phoenix Contact 丸型コネクタ SACC-FS-4PL M SCO 1424655のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました