(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線押ボタンスイッチ A2W

無線押ボタンスイッチ A2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,858円 ~ 79,350円
税込価格
27,344円 ~ 87,285円

【特長】・サブGHz帯を使用した無線スイッチ・作業環境を考慮した無線信頼性と使...

詳細情報を確認する

  • フランジ色:
  • 周波数(MHz):
    929.2
  • プロトコル:
    独自
  • エリア:
    日本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
操作部形状
ガード付き
取付穴
操作部の色
保護機能
操作部寸法 縦(mm)
操作部寸法 幅(mm)
パネル奥行き寸法(mm)
保護機能 詳細
出力数
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
無線押ボタンスイッチ親機
10

1個

79,350( 87,285円 )

1日目

その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
無線押ボタンスイッチ親機
-

1個

79,350( 87,285円 )

1日目

無線押しボタン
[丸] フルガード形
角穴
42
42
65
IP65
-
無線押ボタンスイッチ子機
-

1個

24,858( 27,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サブGHz帯を使用した無線スイッチ
・作業環境を考慮した無線信頼性と使いやすさを兼備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線押ボタンスイッチ A2Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました