(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC一体USB給電用コンセント

AC一体USB給電用コンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,458円
税込単価
6,004円

【特長】・ACコンセント一体型で配線楽々。・面に送り端子付きで複数台施工が楽々...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

USB-R3702W-JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USB-R3702W-JP

ホワイト

1個

5,458( 6,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACコンセント一体型で配線楽々。
・面に送り端子付きで複数台施工が楽々。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

USB-R3702W-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC一体USB給電用コンセントの型番USB-R3702W-JPのページです。
型番USB-R3702W-JPに関する仕様情報を記載しております。

AC一体USB給電用コンセントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
USB-R3702DG-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,458円

( 6,004円 )
1個 あり

1日目

ダークグレー

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました