(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDS30000W-JP
スイッチカバー・コンセントカバー デンセツシザイ

スイッチカバー・コンセントカバー RDS30000W-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,743円
税込単価
5,217円

【特長】・コンセントだけでなく、スイッチのカバーとしても使用可能・既設のスイッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RDS30000W-JP 解除

Loading...

RDS30000W-JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDS30000W-JP

ホワイト
スリムタイプ屋内用(鍵付き)

1個

4,743( 5,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントだけでなく、スイッチのカバーとしても使用可能
・既設のスイッチやコンセントへの後付けが可能
・IPX4防滴ゴムパッキン:盗電防止カバーの防水性を向上させる専用パッキン
・美観を損なわない極薄スリムなデザインで、コンセントを盗電やいたずらから守る

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RDS30000W-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチカバー・コンセントカバーの型番RDS30000W-JPのページです。
型番RDS30000W-JPに関する仕様情報を記載しております。

スイッチカバー・コンセントカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RDS-30RPG-JP
RDS40000W-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

571円

( 628円 )
1個 あり

1日目

グレースリムタイプ屋内用オプション(IPX4防滴ゴムパッキン)

2,943円

( 3,237円 )
1個 あり

1日目

ホワイトスリムタイプ屋内用(鍵なし)

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました