(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OAT4N5-JP
電源タップ OAタップ デンセツシザイ

電源タップ OAタップ OAT4N5-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,386円
税込単価
3,725円

安心の接地3P抜止コンセントが4個口!【特長】・背面に強力マグネット付き。・仮...

詳細情報を確認する

型番

OAT4N5-JP 解除

Loading...

OAT4N5-JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OAT4N5-JP

5
10

1個

3,386( 3,725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安心の接地3P抜止コンセントが4個口!
【特長】
・背面に強力マグネット付き。
・仮固定用フック穴付き。

Loading...

OAT4N5-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ OAタップの型番OAT4N5-JPのページです。
型番OAT4N5-JPに関する仕様情報を記載しております。

電源タップ OAタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OAT4N3-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ケーブル長
(m)

2,785円

( 3,064円 )
1個 あり

1日目

103

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました