(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Z KWP-JP101075
溶融亜鉛めっき仕上げ・被せふた プルボックス デンセツシザイ

溶融亜鉛めっき仕上げ・被せふた プルボックス Z KWP-JP101075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

JAPPY 制御・中継ボックス プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた。

詳細情報を確認する

型番

Z KWP-JP101075 解除

Loading...

Z KWP-JP101075 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z KWP-JP101075

100
100
75

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JAPPY 制御・中継ボックス プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた。

Z KWP-JP101075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶融亜鉛めっき仕上げ・被せふた プルボックスの型番Z KWP-JP101075のページです。
型番Z KWP-JP101075に関する仕様情報を記載しております。

溶融亜鉛めっき仕上げ・被せふた プルボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Z KWP-JP101010
Z KWP-JP151510
Z KWP-JP151515
Z KWP-JP151575
Z KWP-JP202010
Z KWP-JP202015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

1日目

100100100

4,351円

( 4,786円 )
1個 あり

1日目

150150100

5,329円

( 5,862円 )
1個 あり

1日目

150150150

4,351円

( 4,786円 )
1個 あり

1日目

15015075

5,271円

( 5,798円 )
1個 あり

1日目

200200100

6,394円

( 7,033円 )
1個 あり

1日目

200200150

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました