(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

民間仕様(さび止め)・被せふた プルボックス

民間仕様(さび止め)・被せふた プルボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,103円 ~ 4,359円
税込価格
2,313円 ~ 4,795円

JAPPY 制御・中継ボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた プルボックス。

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
100

1個

2,103( 2,313円 )

5日目

100
100
75

1個

2,103( 2,313円 )

1日目

150
150
100

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

150
150
150

1個

2,572( 2,829円 )

1日目

150
150
75

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

200
200
100

1個

2,689( 2,958円 )

1日目

200
200
150

1個

3,080( 3,388円 )

5日目

200
200
200

1個

3,180( 3,498円 )

5日目

300
300
200

1個

4,359( 4,795円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JAPPY 制御・中継ボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた プルボックス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

民間仕様(さび止め)・被せふた プルボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました