(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Lアングル用エンドキャップ【10個入り】

Lアングル用エンドキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,429円 ~ 2,971円
税込価格
2,672円 ~ 3,268円

アングル端面を保護する丈夫なカバー。【特長】・床置きする場合の保護キャップにも

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用アングル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L30mm用

1パック

10個入り

2,429( 2,672円 )

1日目

L40mm用

1パック

10個入り

2,429( 2,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L50mm用

1パック

10個入り

2,971( 3,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アングル端面を保護する丈夫なカバー。
【特長】
・床置きする場合の保護キャップにも

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lアングル用エンドキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました