(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在バンド

自在バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,229円 ~ 1,743円
税込価格
1,352円 ~ 1,917円

【仕様】・リングに補強管を内蔵しているため、締めすぎによる破損を防止。

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    25
  • 材質:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 難燃グレード(主原料):
    なし
  • 特殊機能・用途:
    ネジ止め
  • 材質詳細:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
840

1個

1,229( 1,352円 )

1日目

1140

1個

1,457( 1,603円 )

1日目

1560

1個

1,743( 1,917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・リングに補強管を内蔵しているため、締めすぎによる破損を防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました