(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工偏芯ニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C30-190H-JP
電工偏芯ニッパ デンセツシザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,317円
税込単価
6,949円

【特長】・特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用。・グリップ最下部同士がつきにく...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    190

型番

C30-190H-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

C30-190H-JP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C30-190H-JP

VVF 3芯:Φ2.6mm、銅線:Φ5.6mm、鉄線:Φ4.2mm、ステンレス線:Φ4.5mm、ピアノ線:Φ2.5mm
ハードブレードラウンド型

1個

6,317( 6,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用。
・グリップ最下部同士がつきにくい本体形状。
・繰り返し切断に強くハードユーザーにお薦め。(C30-190H-JP)
・刃合わせの段差が少なく端切りが可能。(C30-190HF-JP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工偏芯ニッパの型番C30-190H-JPのページです。
型番C30-190H-JPに関する仕様情報を記載しております。

電工偏芯ニッパのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C30-190HF-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切断能力 商品タイプ詳細

7,107円

( 7,818円 )
1個 あり

1日目

VVF 3芯:Φ2.6mm、銅線:Φ3.5mm、鉄線:Φ2mmフラットブレード型

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました