(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JME-60S
ケーブルカッター デンセツシザイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,769円
税込単価
8,546円

【特長】・支点が移動する特許構造で切断加重を大幅に軽減。・コンパクトなボディで...

詳細情報を確認する

型番

JME-60S 解除

Loading...

 
カタログを表示

JME-60S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JME-60S

IV・CV線:60mm2、VVF 3芯:Φ2.6mm
240

1個

7,769( 8,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支点が移動する特許構造で切断加重を大幅に軽減。
・コンパクトなボディで驚異の切れ味と耐久性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッターの型番JME-60Sのページです。
型番JME-60Sに関する仕様情報を記載しております。

ケーブルカッターのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
電線カット
評価 5.0満足度:5.02022/04/01
すごく小さく 普通のニッパーと変わらないぐらいの
大きさですが 切れ味はとてもいいです。
38aqも ちゃんと切れるし 断面もきれいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
JME-38S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切断能力 全長
(mm)

4,749円

( 5,224円 )
1個 あり

1日目

IV・CV線:38mm2、VVF 3芯:Φ2mm160

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました