(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的支持台 リサイクロック Dタイプ

多目的支持台 リサイクロック Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,285円 ~ 3,874円
税込価格
2,514円 ~ 4,261円

【特長】・エココンクリートを内包し安定感が抜群。・リサイクル材使用で地球環境に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
  • 幅(mm):
    120×110
  • 材質詳細:
    外装:リサイクル樹脂(PP、PE)/内部:エココンクリートゴムシート、リサイクルゴム

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
70

1個

2,285( 2,514円 )

1日目

300
70

1個

2,594( 2,853円 )

1日目

150
100

1個

2,363( 2,599円 )

1日目

300
100

1個

2,689( 2,958円 )

1日目

450
100

1個

3,169( 3,486円 )

1日目

600
100

1個

3,874( 4,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エココンクリートを内包し安定感が抜群。
・リサイクル材使用で地球環境にやさしい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的支持台 リサイクロック Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました