(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JMS810
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) デンセツシザイ

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JMS810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,632円
税込単価
1,795円

【特長】・ケーブルの架空配線をする場合に、ケーブルに張力がかからないようにする...

詳細情報を確認する

Loading...

JMS810 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMS810

10
3.6
10

1個

1,632( 1,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの架空配線をする場合に、ケーブルに張力がかからないようにするワイヤー
・JIS G 3537-1994規格品
・第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本より

JMS810で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)の型番JMS810のページです。
型番JMS810に関する仕様情報を記載しております。

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JMS 1450
JMS 2210
JMS 2220
JMS820
JMS830
JMS850
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(m)
仕上がり外径
(mm)

8,850円

( 9,735円 )
1個 あり

1日目

10504.8

3,396円

( 3,736円 )
1個 あり

1日目

10106

5,440円

( 5,984円 )
1個 あり

1日目

10206

3,046円

( 3,351円 )
1個 あり

1日目

10203.6

4,027円

( 4,430円 )
1個 あり

1日目

10303.6

5,827円

( 6,410円 )
1個 あり

1日目

10503.6

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました