(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーカー用絶縁チューブ

マーカー用絶縁チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,800円 ~ 3,486円
税込価格
3,080円 ~ 3,835円

電線のマーキング用に最適な絶縁チューブ。【特長】・光沢のある、鮮やかな色調(白...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    マーカー用
  • 必要厚み(mm):
    0.4
  • 色:
  • 長さ(m):
    100
  • 材質:
    軟質PVC

(i)ご注意

  • 軟質チューブの特性上、部分的につぶれやねじれが発生する場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.4
10

1個

2,971( 3,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
10

1個

3,086( 3,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
10

1個

3,486( 3,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線のマーキング用に最適な絶縁チューブ。
【特長】
・光沢のある、鮮やかな色調(白色)。
・保管しやすく、美観に優れた化粧箱入り。

(i)ご注意

  • 軟質チューブの特性上、部分的につぶれやねじれが発生する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーカー用絶縁チューブのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
丸端子の絶縁に使用
評価 5.0満足度:5.02022/02/23
電池に接続する丸端子の絶縁に使用しております。寸法さえ間違わなければ、
外れにくくしっかり絶縁できます。機会があれば、また購入したいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました