(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT3.4-1-200-JP
マーカー用絶縁チューブ(自然にズレ落ちない) デンセツシザイ

マーカー用絶縁チューブ(自然にズレ落ちない) PT3.4-1-200-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,922円
税込単価
4,314円

電線へ挿入後、自然にズレ落ちないマーカー用チューブ。【特長】・挿入後、電線の間...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    マーカー用
  • 必要厚み(mm):
    0.4
  • 長さ(m):
    200
  • 材質:
    軟質PVC

型番

PT3.4-1-200-JP 解除

Loading...

PT3.4-1-200-JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT3.4-1-200-JP

3.4
10

1個

3,922( 4,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線へ挿入後、自然にズレ落ちないマーカー用チューブ。
【特長】
・挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。
・挿入時に挿入障害が起きない。
・スプリング端子台に有効。

PT3.4-1-200-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーカー用絶縁チューブ(自然にズレ落ちない)の型番PT3.4-1-200-JPのページです。
型番PT3.4-1-200-JPに関する仕様情報を記載しております。

マーカー用絶縁チューブ(自然にズレ落ちない)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
機械組立
評価 5.0満足度:5.02023/05/22
初めて購入しました。ずれ落ちずとっても使いやすい商品です。
少しお高めでしたが、満足です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

溶接治具の制御ボックス中の配線使用しています。
評価 5.0満足度:5.02021/06/03
溶接治具の制御ボックス中の配線使用しています。自然にずれ落ちないのは 一番の特徴でしょう、油性ペンで印付けも出来るのは とても便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
PT2.3-1-200-JP
PT3.0-1-200-JP
PT3.2-1-200-JP
PT3.6-1-200-JP
PT3.8-1-200-JP
PT4.2-1-200-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?必要内径サイズ
(mm)

5,143円

( 5,657円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.3

5,143円

( 5,657円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

5,143円

( 5,657円 )
1個 あり

1日目

103.2

3,922円

( 4,314円 )
1個 あり

1日目

103.6

4,314円

( 4,745円 )
1個 あり

1日目

103.8

5,098円

( 5,608円 )
1個 あり

1日目

104.2

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました