(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF-12-JP
電線保護チューブ SFチューブ デンセツシザイ

電線保護チューブ SFチューブ SF-12-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,707円
税込単価
23,878円

【特長】・ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブ・編組構造により、屈曲性...

詳細情報を確認する

型番

SF-12-JP 解除

Loading...

SF-12-JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(㎜)
保護機能(耐環境性)
拡大最大径Φ(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-12-JP

12
-
33
標準品
10

1個

21,707( 23,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブ
・編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、約1.5~4倍に広げて使用可能
・標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)をラインアップ
・難燃品は鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品

SF-12-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線保護チューブ SFチューブの型番SF-12-JPのページです。
型番SF-12-JPに関する仕様情報を記載しております。

電線保護チューブ SFチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SF-10-JP
SF-10U-JP
SF-12U-JP
SF-19-JP
SF-19U-JP
SF-3-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?必要内径サイズ
(㎜)
保護機能(耐環境性) 拡大最大径Φ
(mm)
仕様

20,550円

( 22,605円 )
1個 あり

1日目

1010-28標準品

23,661円

( 26,027円 )
1個 あり

1日目

1010難燃性28難燃品

26,601円

( 29,261円 )
1個 あり

1日目

1012難燃性33難燃品

26,601円

( 29,261円 )
1個 あり

1日目

1019-45標準品

34,021円

( 37,423円 )
1個 あり

1日目

1019難燃性45難燃品

12,488円

( 13,737円 )
1個 あり

1日目

103-12標準品

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました