(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JJC-2158
常温収縮チューブ JJチューブ デンセツシザイ

常温収縮チューブ JJチューブ JJC-2158

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,827円
税込単価
8,610円

【特長】・ヒートガン等の熱源は不要、プロテクター(コア)引き抜くだけで自然と収...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    その他
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    その他
  • 難燃性:
  • 材質詳細:
    EPDM

型番

JJC-2158 解除

Loading...

JJC-2158 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JJC-2158

58
3.5
230
10

1個

7,827( 8,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒートガン等の熱源は不要、プロテクター(コア)引き抜くだけで自然と収縮するチューブ。
・均一な仕上り
・耐候性、防水性、電気的特性、機械的特性に優れる。
【用途】
・低圧電線接続部等の絶縁保護・防水・防塵。
・屋内用

JJC-2158で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常温収縮チューブ JJチューブの型番JJC-2158のページです。
型番JJC-2158に関する仕様情報を記載しております。

常温収縮チューブ JJチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JJC-1125
JJC-1435
JJC-1742
JJC-3377
JJC-43105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径(収縮前)
(mm)
肉厚(収縮後)
(mm)
チューブ長さ
(mm)

3,876円

( 4,264円 )
1個 あり

1日目

10253190

4,944円

( 5,438円 )
1個 あり

1日目

10353.5190

6,475円

( 7,123円 )
1個 あり

5日目

10423.5185

10,189円

( 11,208円 )
1個 あり

1日目

10774225

14,037円

( 15,441円 )
1個 あり

1日目

101054205

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました