(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-M JP
リングスリーブ E形【100個入り】 デンセツシザイ

リングスリーブ E形 E-M JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,382円
税込単価
1,520円

JAPPYのオリジナルリングスリーブ。【特長】・E形圧着スリーブ。・JIS C...

詳細情報を確認する

Loading...

E-M JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(内径Φ)(mm)
最大使用電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-M JP

5.3
30

1パック

100個入り

1,382( 1,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JAPPYのオリジナルリングスリーブ。
【特長】
・E形圧着スリーブ。
・JIS C 2806規格品

E-M JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングスリーブ E形の型番E-M JPのページです。
型番E-M JPに関する仕様情報を記載しております。

リングスリーブ E形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-L JP
E-S JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(内径Φ)
(mm)
最大使用電流

1,646円

( 1,811円 )

100個入り

1パック -

1日目

6.130

842円

( 926円 )

100個入り

1パック -

1日目

420

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました