(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WFR-5-JP
ワンタッチコネクタ クリアタイプ【5~50個入り】 コネクタ

ワンタッチコネクタ クリアタイプ WFR-5-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,164円
税込単価
2,380円

【特長】・屋内配線工事や照明配線に最適。・ケージクランプ(R)スプリング採用の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はメーカーサイトをご参照ください。

型番

WFR-5-JP 解除

Loading...

WFR-5-JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFR-5-JP

5
10

1パック

25個入り

2,164( 2,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内配線工事や照明配線に最適。
・ケージクランプ(R)スプリング採用の新機構。
・操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止。
・圧着端子・工具不要。
・レバー操作で簡単結線。
・テープ巻不要。
・単線・より線・可とうより線もOK。
・クリアなボディで結線状態を目視できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はメーカーサイトをご参照ください。

Loading...

WFR-5-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ クリアタイプの型番WFR-5-JPのページです。
型番WFR-5-JPに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ クリアタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFR-2BP-JP
WFR-3-JP
WFR-3BP-JP
WFR-5BP-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数

698円

( 768円 )

10個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

102

2,475円

( 2,723円 )

50個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

103

698円

( 768円 )

8個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

103

698円

( 768円 )

5個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

105

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました