(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンサドル【50個入り】

ピンサドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,987円 ~ 2,604円
税込価格
2,186円 ~ 2,864円

コンクリートやブロック壁に直接打ち込める電線・ケーブル支持材。【特長】・強じん...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
外形寸法(mm)
適用線
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.5
12
9.5(厚さ)
同軸5C/4C/3C
10

1パック

50個入り

1,987( 2,186円 )

1日目

18.5
18
8.8(厚さ)
VVF1.6×2芯/VVF2.0×2芯
10

1パック

50個入り

2,193( 2,412円 )

1日目

22
21.5
8.8(厚さ)
VVF1.6×3芯/VVF2.6×2芯
10

1パック

50個入り

2,398( 2,638円 )

1日目

25
24.8
10(厚さ)
VVF2.0×3芯/VVF2.6×3芯
10

1パック

50個入り

2,604( 2,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリートやブロック壁に直接打ち込める電線・ケーブル支持材。
【特長】
・強じん特殊ピンがあらかじめセット、従来のコンクリート釘よりも軽く打込みが可能。
・美しく配線ができ、作業能率のスピードアップが可能。
・サドル部分は丈夫なナイロン製。
・支持力バツグン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました