(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSB-1050M
ステンレスバンド デンセツシザイ

ステンレスバンド JSB-1050M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,998円
税込単価
3,298円

【仕様】・コンパクトでバンドを取り出しやすい梱包。・材質:SUS304/SUS...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    50000
  • 外形寸法(mm):
    0.3(厚さ)

型番

JSB-1050M 解除

Loading...

JSB-1050Mの仕様・寸法情報

材質SUS430全長(mm)50000
幅(mm)10外形寸法(mm)0.3(厚さ)
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番
材質
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSB-1050M

SUS430
10
10

1個

2,998( 3,298円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コンパクトでバンドを取り出しやすい梱包。
・材質:SUS304/SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバンドの型番JSB-1050Mのページです。
型番JSB-1050Mに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスバンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JSB-1050MS
JSB-2050M
JSB-2050MS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質
(mm)

3,198円

( 3,518円 )
1個 あり

1日目

10SUS30410

5,688円

( 6,257円 )
1個 あり

1日目

10SUS43020

6,238円

( 6,862円 )
1個 あり

1日目

10SUS30420
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質
(mm)

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト