(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WST-10-N-JP 1.2M
樹脂バ ンドセット【10個入り】 デンセツシザイ

樹脂バ ンドセット WST-10-N-JP 1.2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・バンドと留め具がセットされているため、施工の手間を削減。・ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 幅(mm):
    10
  • 外形寸法(mm):
    バンド部:0.3(厚さ)

型番

WST-10-N-JP 1.2M 解除

Loading...

WST-10-N-JP 1.2M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
適用径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WST-10-N-JP 1.2M

1200
Φ220~320
10

1パック

10個入り

3,800( 4,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドと留め具がセットされているため、施工の手間を削減。
・ステンレスバンド並みの強度。

WST-10-N-JP 1.2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂バ ンドセットの型番WST-10-N-JP 1.2Mのページです。
型番WST-10-N-JP 1.2Mに関する仕様情報を記載しております。

樹脂バ ンドセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WST-10-N-JP 0.6M
WST-10-N-JP 0.9M
WST-10-N-JP 1.5M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(mm)
適用径
(mm)

3,314円

( 3,645円 )

10個入り

1パック -

1日目

10600Φ85~120

3,514円

( 3,865円 )

10個入り

1パック -

1日目

10900Φ120~220

4,086円

( 4,495円 )

10個入り

1パック -

1日目

101500Φ320~420

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました