(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BNC-13-JP BEJU
ボルトキャップくんB(ワンタッチ式) デンセツシザイ

ボルトキャップくんB(ワンタッチ式) BNC-13-JP BEJU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

ワンタッチ(押し込むだけ)で取り付け可能。【特長】・内キャップがアンカーボルト...

詳細情報を確認する

型番

BNC-13-JP BEJU 解除

Loading...

BNC-13-JP BEJU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
適合ねじ径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNC-13-JP BEJU

50
38
ベージュ
M12/M14/W1/2(4分)
10

1個

571( 628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ(押し込むだけ)で取り付け可能。
【特長】
・内キャップがアンカーボルトのネジ部を固定
・取り外しは回すだけ
・ミリネジ、インチネジ兼用
【用途】
・アンカーボルトの化粧、防錆、保護、安全対策
・機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など

BNC-13-JP BEJUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトキャップくんB(ワンタッチ式)の型番BNC-13-JP BEJUのページです。
型番BNC-13-JP BEJUに関する仕様情報を記載しております。

ボルトキャップくんB(ワンタッチ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNC-13-JP DARK BROWN
BNC-13-JP GRAY
BNC-16-JP BEJU
BNC-16-JP DARK BROWN
BNC-16-JP GRAY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(mm)

(mm)
適合ねじ径

571円

( 628円 )
1個 あり

1日目

105038こげ茶M12/M14/W1/2(4分)

571円

( 628円 )
1個 あり

1日目

105038グレーM12/M14/W1/2(4分)

686円

( 755円 )
1個 あり

1日目

106047ベージュM16/M18/W5/8(5分)

686円

( 755円 )
1個 あり

1日目

106047こげ茶M16/M18/W5/8(5分)

686円

( 755円 )
1個 あり

1日目

106047グレーM16/M18/W5/8(5分)

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました