(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHF2323BLBP
ザ・タップF プレミアム デンセツシザイカンレンブヒン

ザ・タップF プレミアム WHF2323BLBP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,517円
税込単価
3,869円

Panasonic 国内規格電源タップ ザ・タップF プレミアム。【特長】・本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WHF2323BLBP 解除

Loading...

WHF2323BLBP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHF2323BLBP

-
10

1個

3,517( 3,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic 国内規格電源タップ ザ・タップF プレミアム。
【特長】
・本物の質感を忠実に再現。上質な生活を提案します
・スイッチにかかる電力は0、とことん節電

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

WHF2323BLBPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・タップF プレミアムの型番WHF2323BLBPのページです。
型番WHF2323BLBPに関する仕様情報を記載しております。

ザ・タップF プレミアムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WHF2323BMDP
WHF2323WLWP
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色詳細

3,517円

( 3,869円 )
1個 -

1日目

10その他ダーク

3,517円

( 3,869円 )
1個 -

1日目

10-

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました