(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザ・タップF ジャストフィット

ザ・タップF ジャストフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,732円
税込単価
1,905円

机やTV周りなど邪魔にならないちょうどいい長さです。短く軽いため、新幹線やホテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WHF21033BP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHF21033BP

10

1個

1,732( 1,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

机やTV周りなど邪魔にならないちょうどいい長さです。
短く軽いため、新幹線やホテルなどに楽に持ち運びができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

WHF21033BPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・タップF ジャストフィットの型番WHF21033BPのページです。
型番WHF21033BPに関する仕様情報を記載しております。

ザ・タップF ジャストフィットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました