(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用イーサネットCat5/5e連続可動用(ケーブルチェーン)ETHERLINE Cat.5e FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

産業用イーサネットCat5/5e連続可動用(ケーブルチェーン)ETHERLINE Cat.5e FD

通常価格(税別)
6,478円 ~ 58,986円
税込価格
7,126円 ~ 64,885円

【特長】・センサー/アクチュエータレベルからインターネットへのシームレスな通信...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

6,478( 7,126円 )

-

20
10

1個

12,377( 13,615円 )

-

30
10

1個

18,275( 20,103円 )

-

40
10

1個

24,174( 26,591円 )

-

50
10

1個

30,072( 33,079円 )

-

100
10

1個

58,986( 64,885円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー/アクチュエータレベルからインターネットへのシームレスな通信
・乾燥したまたは湿潤な屋内でも利用可能
・産業用
・PURジャケット付きケーブル:1000V、ULレコグニション、電源ケーブル横に設置可能
・電磁ノイズを防止する高品質シールド
・PURアウターシースは鉱油および摩耗に対する強い耐性があります
・ハロゲンフリーアウターシース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

産業用イーサネットCat5/5e連続可動用(ケーブルチェーン)ETHERLINE Cat.5e FD

産業用イーサネットCat5/5e連続可動用(ケーブルチェーン)ETHERLINE Cat.5e FD

    CC-LINK用ケーブル

    CC-LINK用ケーブル

      CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

      CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

        PROFIBUS用ケーブル

        PROFIBUS用ケーブル

          FAネットワークケーブル KOMPシリーズ

          FAネットワークケーブル KOMPシリーズ

            固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

            固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

              ケーブルキャリア用可動シールド付バスケーブル CAT5E CC-Link/IE CFBUS.045

              ケーブルキャリア用可動シールド付バスケーブル CAT5E CC-Link/IE CFBUS.045

                産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

                産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

                  LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

                  LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

                    FAネットワークケーブル FANCシリーズ

                    FAネットワークケーブル FANCシリーズ

                      メーカー LAPP BELDEN ミスミ 大電 倉茂電工 大電 イグス 倉茂電工 大電 倉茂電工
                      通常価格 6,478円 25,800円 441円 731円 673円 705円 3,708円 80,521円 3,040円 4,113円
                      通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      カテゴリ CAT5e その他 CAT5e その他 その他 その他 CAT5e CAT5e CAT5e その他
                      シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
                      シールド詳細 一重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド - 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド -
                      FAネットワーク規格 EtherNet IP / EtherCAT CC-LINK CC-LINK IE / EtherCAT PROFIBUS - CC-LINK CC-LINK IE CC-LINK CC-LINK IE CC-LINK
                      代表規格 UL - UL UL UL / CSA(cUL) - CE / UL UL / CSA(cUL) UL -

                      産業用イーサネットCat5/5e連続可動用(ケーブルチェーン)ETHERLINE Cat.5e FDのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました