(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装中型四角アウトレットボックス深型

塗装中型四角アウトレットボックス深型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

Panasonic プラボックス 塗装中型四角アウトレットボックス深型。

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅):
    102
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    54
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    102
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    指定なし
  • 代表規格:
    PSE

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS3754B

10

2個

720( 792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic プラボックス 塗装中型四角アウトレットボックス深型。

DS3754Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装中型四角アウトレットボックス深型の型番DS3754Bのページです。
型番DS3754Bに関する仕様情報を記載しております。

塗装中型四角アウトレットボックス深型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました