(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,401円
税込単価
95,041円

【特長】・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投...

詳細情報を確認する

  • モニタサイズ(インチ):
    13.3
  • モニタタイプ:
    ワイド
  • 用途:
    デスクトップ
  • 最大対応解像度:
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス:
    HDMI
  • タッチパネル:
  • 寸法 長さ(mm):
    326
  • 寸法 幅(mm):
    260
  • 寸法 厚み(mm):
    150
  • タッチパネル方式:
    投影型静電容量方式

型番

ET1302L-2UWA-1-BL-G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番モニタサイズモニタタイプ用途最大対応解像度入力インターフェイスタッチパネル寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
ET1302L-2UWA-1-BL-G13.3インチワイドデスクトップ1920×1080(FHD)HDMI326mm260mm150mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET1302L-2UWA-1-BL-G

1個

86,401( 95,041円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
・モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
・VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
・環境省が定めるグリーン購入法(平成31年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

ET1302L-2UWA-1-BL-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)の型番ET1302L-2UWA-1-BL-Gのページです。
型番ET1302L-2UWA-1-BL-Gに関する仕様情報を記載しております。

13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました