(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,047円
税込単価
96,852円

【特長】・タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式...

詳細情報を確認する

  • モニタサイズ(インチ):
    15
  • モニタタイプ:
    標準
  • 用途:
    デスクトップ
  • 最大対応解像度:
    1024×768(XGA)
  • 入力インターフェイス:
    VGA(HD-15pin)
  • タッチパネル:
  • 寸法 長さ(mm):
    358
  • 寸法 幅(mm):
    319
  • 寸法 厚み(mm):
    197
  • タッチパネル方式:
    5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
  • 本体色:
    ブラック

型番

ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番モニタサイズモニタタイプ用途最大対応解像度入力インターフェイスタッチパネル寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G15インチ標準デスクトップ1024×768(XGA)VGA(HD-15pin)358mm319mm197mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G

1個

88,047( 96,852円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。
・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。
・タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

Loading...

ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)の型番ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-Gのページです。
型番ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-Gに関する仕様情報を記載しております。

15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました