(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,492円
税込単価
103,941円

【特長】・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投...

詳細情報を確認する

  • モニタサイズ(インチ):
    19.5
  • モニタタイプ:
    ワイド
  • 用途:
    デスクトップ
  • 最大対応解像度:
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス:
    その他
  • タッチパネル:
  • 寸法 長さ(mm):
    488
  • 寸法 幅(mm):
    352
  • 寸法 厚み(mm):
    193
  • 入力インターフェイス詳細:
    アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプA
  • タッチパネル方式:
    投影型静電容量方式

型番

ET2002L-2UWA-1-G 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)19.5モニタタイプワイド
用途デスクトップ最大対応解像度1920×1080(FHD)
入力インターフェイスその他タッチパネル
寸法 長さ(mm)488寸法 幅(mm)352
寸法 厚み(mm)193入力インターフェイス詳細アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプA
タッチパネル方式投影型静電容量方式 - -

商品情報

製品仕様

型番モニタサイズモニタタイプ用途最大対応解像度入力インターフェイスタッチパネル寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
ET2002L-2UWA-1-G19.5インチワイドデスクトップ1920×1080(FHD)その他488mm352mm193mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET2002L-2UWA-1-G

1個

94,492( 103,941円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
・モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
・VESA Physical Mount規格75mm/100mmに準拠。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)の型番ET2002L-2UWA-1-Gのページです。
型番ET2002L-2UWA-1-Gに関する仕様情報を記載しております。

19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト