(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
112,752円
税込単価
124,027円

【特長】・解像度1920×1080の21.5型ワイドLCDパネルと超音波表面弾...

詳細情報を確認する

  • モニタサイズ(インチ):
    21.5
  • モニタタイプ:
    標準
  • 用途:
    組込み
  • 最大対応解像度:
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス:
    その他
  • タッチパネル:
  • 寸法 長さ(mm):
    516
  • 寸法 幅(mm):
    311
  • 寸法 厚み(mm):
    37.9
  • 入力インターフェイス詳細:
    アナログ:RGB ミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、HDMIタイプA 19ピン(メス)
  • タッチパネル方式:
    投影型静電容量方式

型番

ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番モニタサイズモニタタイプ用途最大対応解像度入力インターフェイスタッチパネル寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G21.5インチ標準組込み1920×1080(FHD)その他516mm311mm37.9mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

1個

112,752( 124,027円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解像度1920×1080の21.5型ワイドLCDパネルと超音波表面弾性波方式タッチパネル、または投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
・投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
・RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵(投影型静電容量方式タッチパネルはUSBのみ)。
・アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。
・コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。
・VESA physical mount規格 100mmに準拠。
・産業用途を想定した長寿命設計、国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上長寿命LEDバックライトを採用。
・投影型静電容量方式モデルの耐静電気性能は直接8kV/気中27kV(GLI規格準拠)。

ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)の型番ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-Gのページです。
型番ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-Gに関する仕様情報を記載しております。

21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました