(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LXシリーズ用取付調整プレート

LXシリーズ用取付調整プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,869円
税込単価
6,456円

LXシリーズ用調整プレートです。適合機種は汎用型パッシブセンサ—です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    専用アクセサリ
  • 長さ(mm):
    58
  • 幅(mm):
    124
  • 調整範囲:
    左右各90°、下方向約45°
  • 適合機種:
    汎用型パッシブセンサ—

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMP-05

1個

5,869( 6,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LXシリーズ用調整プレートです。
適合機種は汎用型パッシブセンサ—です。

AMP-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LXシリーズ用取付調整プレートの型番AMP-05のページです。
型番AMP-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LXシリーズ用取付調整プレート

LXシリーズ用取付調整プレート

    アンカーボルト RP71

    アンカーボルト RP71

      ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

      ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

        機器固定金具 RP29Tシリーズ

        機器固定金具 RP29Tシリーズ

          SB台座

          SB台座

            PCSX-KS・取付金具

            PCSX-KS・取付金具

              CX-M・取付金具

              CX-M・取付金具

                BP31-S 分岐取付台 スライド式

                BP31-S 分岐取付台 スライド式

                  KM・SKM 取付金具

                  KM・SKM 取付金具

                    KBOXシリーズ専用アクセサリ 施錠用金具

                    KBOXシリーズ専用アクセサリ 施錠用金具

                      電線固定金具

                      電線固定金具

                        PCSX-KN 取付金具

                        PCSX-KN 取付金具

                          UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                          UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                            メーカー オプテックス 河村電器産業 カメダデンキ 河村電器産業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 内外電機 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 5,869円 1,727円 1,016円 2,188円 118円 908円 3,287円 2,186円 2,833円 1,451円 1,644円 908円 443円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 専用アクセサリ アンカーボルト用 その他金具 その他 台座 その他 その他 取付台 その他 専用アクセサリ その他 その他 専用アクセサリ
                            長さ(mm) 58 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 124 - - - - - - - - - - - -
                            調整範囲 左右各90°、下方向約45° - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 汎用型パッシブセンサ— - - - - - - - - - - - -

                            LXシリーズ用取付調整プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました