(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BU3002RH
常時インバータ給電方式UPS BU5002R/BU3002R/BU3002RH UPS

常時インバータ給電方式UPS BU5002R/BU3002R/BU3002RH BU3002RH
通常単価(税別)
594,134円
税込単価
653,547円

【特長】・バッテリの増設が可能な200V UPS。・仮想化サーバにも最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

BU3002RH 解除

Loading...

BU3002RHの仕様・寸法情報

入力電圧(V)AC200/208/220/230/240出力電圧(V)200 mode:AC200±2%/208 mode:AC208±2%/220 mode:AC220±2%/230 mode:AC230±2%/240 mode:AC240±2%/100 mode:AC100±4%
定格電流(A)15バックアップ容量(VA)3000
給電方式常時インバータバッテリ種類[鉛] シール鉛
代表規格UL寸法 高さ(mm)86
寸法 幅(mm)430寸法 奥行(mm)660
入力相数[単相] 単相(アース付)出力相数[単相] 単相
⼊⼒プラグ形状端子台RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 高さ(mm)
寸法 奥行(mm)
⼊⼒プラグ形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU3002RH

15
3000
86
660
端子台
10

1個

594,134( 653,547円 )

39日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリの増設が可能な200V UPS。
・仮想化サーバにも最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ給電方式UPS BU5002R/BU3002R/BU3002RHの型番BU3002RHのページです。
型番BU3002RHに関する仕様情報を記載しております。

常時インバータ給電方式UPS BU5002R/BU3002R/BU3002RHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BU3002R
BU5002R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電流
(A)
バックアップ容量
(VA)
寸法 高さ
(mm)
寸法 奥行
(mm)
⼊⼒プラグ形状

398,990円

( 438,889円 )
1個 -

39日目

1015300086660NEMA L6-20P

798,990円

( 878,889円 )
1個 -

39日目

10254660130.5700NEMA L6-30P/端子台
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電流
(A)
バックアップ容量
(VA)
寸法 高さ
(mm)
寸法 奥行
(mm)
⼊⼒プラグ形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト