(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延長コード(手元スイッチ付)

延長コード(手元スイッチ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円

Panasonic 延長コード 延長コード(手元スイッチ付)。

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • ケーブル長(m):
    1
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 許容電力(W):
    1500
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    手元一括

型番

WHS2901WP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHS2901WP

10

1個

1,586( 1,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic 延長コード 延長コード(手元スイッチ付)。

Loading...

WHS2901WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード(手元スイッチ付)の型番WHS2901WPのページです。
型番WHS2901WPに関する仕様情報を記載しております。

延長コード(手元スイッチ付)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
換気扇の配線
評価 5.0満足度:5.02023/05/29
換気扇のスイッチを付け忘れたのですが、この商品で解消できました。本当に感謝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

半田ごての入り切りに使用
評価 4.0満足度:4.02022/05/30
半田ごての作業時で頻繁にコンセントの抜き差しを必要とする場合等には
(抜き差しをする時にコテに触れてしまい火傷をした事がありました。)
この延長コードを用いますと手元で入り切りが出来ますので大変便利です。
ただし半田ごては電球等と異なり無光無音なので通電時にはスイッチ部分等が点灯しますと更に使い勝手が良いと感じました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました