(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチ付タップ

スイッチ付タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

【特長】・接続した機器を「入」「切」できるスイッチ・コンセント側で「入」「切」...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    OAタップ
  • 定格電圧:
    125V
  • 色:
    ホワイト
  • 種類:
    1コ口

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WHS2001WP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHS2001WP

10

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続した機器を「入」「切」できるスイッチ
・コンセント側で「入」「切」できますので節電にもつながります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

WHS2001WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ付タップの型番WHS2001WPのページです。
型番WHS2001WPに関する仕様情報を記載しております。

スイッチ付タップのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
電化製品の節電対策
評価 5.0満足度:5.02022/07/19
スイッチが壊れやすい物もありますが、こちらは、作りも良く耐久性もありそうです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

照明器具のON/OFFに使用
評価 5.0満足度:5.02022/05/30
コンセントから電源を引いた仮設の照明器具のスイッチとして使いました。
既存のコンセントが手軽にスイッチ付きに変換できますので大変使勝手が良いと感じます。
またオン時にはスイッチ部分が点灯しますので待機電力を必要とする機器等に利用しますと通電状況が一目でわかり切り忘れ等の確認にも便利と思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

足マットのスイッチとして
評価 5.0満足度:5.02022/03/26
事務所の足マットの本体スイッチに手が届きずらく、
かつパイロットランプもカーペットが掛かっている為、
電源が切られているか入っているか判断しにくかったが、
このコンセントにした為、
見やすい位置から電源を取り、
オンの時はランプが点灯する為、
切り忘れの確認がし易くなった。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました