(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリージョイナ

フリージョイナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,487円
税込価格
4,936円

配線ダクトを左右135度、上下90度の範囲で自由な角度に接続できるジョイナです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フリージョイナ
  • 定格:
    2P15A
  • 電圧:
    125V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
10

1個

4,487( 4,936円 )

1日目

ブラック
10

1個

4,487( 4,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配線ダクトを左右135度、上下90度の範囲で自由な角度に接続できるジョイナです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリージョイナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました