(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CS1D CPUユニット(CPU単独システム用)

CS1D CPUユニット(CPU単独システム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
127,169円
税込単価
139,886円

【特長】用途に応じたユニットとの組み合わせが可能で最適なシステム構築が可能です...

詳細情報を確認する

型番

CS1D-CPU44SA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS1D-CPU44SA

1個

127,169( 139,886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に応じたユニットとの組み合わせが可能で最適なシステム構築が可能です。
各種ユニットがCSシリーズと共用できるため、複数部材品を用意する必要がありません。

CS1D-CPU44SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS1D CPUユニット(CPU単独システム用)の型番CS1D-CPU44SAのページです。
型番CS1D-CPU44SAに関する仕様情報を記載しております。

CS1D CPUユニット(CPU単独システム用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました