(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS1719
プラブッシング( キャップ付) デンセツシザイカンレンブヒン

プラブッシング( キャップ付) DS1719

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38円
税込単価
42円

【特長】・管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します・電線管をボッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    薄鋼電線管用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

DS1719 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS1719

C19
10

10個

38( 42円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します
・電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DS1719で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラブッシング( キャップ付)の型番DS1719のページです。
型番DS1719に関する仕様情報を記載しております。

プラブッシング( キャップ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS1725
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び

54円

( 59円 )
10個 あり

1日目

10C25

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました