(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DA5117
コンビネーションカップリング デンセツシザイカンレンブヒン

コンビネーションカップリング DA5117

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
269円
税込単価
296円

【特長】・ハイフレックススルーと電線管の接続に使用します・ハイフレックススルー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カップリング
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 仕様:
    ねじなし電線管・薄鋼電線管用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

DA5117 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA5117

17-E19/C19
10

5個

269( 296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイフレックススルーと電線管の接続に使用します
・ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DA5117で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションカップリングの型番DA5117のページです。
型番DA5117に関する仕様情報を記載しております。

コンビネーションカップリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DA5130
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び

339円

( 373円 )
2個 あり

1日目

1030-E31/C31

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました