(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS0325
ねじなしノーマルベンド デンセツシザイカンレンブヒン

ねじなしノーマルベンド DS0325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円

【特長】・配管を直角に曲げる所に使用します・鋼製溶融亜鉛めっき

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじなしノーマルベンド

Loading...

DS0325 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS0325

E25
10

1個

783( 861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管を直角に曲げる所に使用します
・鋼製溶融亜鉛めっき

DS0325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしノーマルベンドの型番DS0325のページです。
型番DS0325に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしノーマルベンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS0331
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び

1,090円

( 1,199円 )
1個 あり

1日目

10E31

金属管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました