(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DM8A162
配管アダプタ(CD管・PF管・情報パナチューブ兼用) デンセツシザイカンレンブヒン

配管アダプタ(CD管・PF管・情報パナチューブ兼用) DM8A162

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

【特長】・らくワーク(アダプタ式)に取り付け、配管の接続に使用します。・配管保...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 種類:
    配管アダプタ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

DM8A162 解除

Loading...

DM8A162 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

仕様
サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM8A162

14・16用 2連
H26×L70×W23
10

10個

98( 108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・らくワーク(アダプタ式)に取り付け、配管の接続に使用します。
・配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

DM8A162で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管アダプタ(CD管・PF管・情報パナチューブ兼用)の型番DM8A162のページです。
型番DM8A162に関する仕様情報を記載しております。

配管アダプタ(CD管・PF管・情報パナチューブ兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DM8A163
DM8A221
DM8A222
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様 サイズ
(mm)

142円

( 156円 )
5個 あり

1日目

1016用 3連H23×L86×W29

58円

( 64円 )
5個 あり

1日目

1022用 1連H27×L35×W30

121円

( 133円 )
5個 あり

1日目

1022用 2連H27×L70×W30

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました