(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル配線用付属品らくワーク(アダプタ式)

ケーブル配線用付属品らくワーク(アダプタ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115円 ~ 1,118円
税込価格
127円 ~ 1,230円

配線器具の取り付けに使用します。配管取り付け部一体型なので直接配管を接続できま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 種類:
    らくワーク

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1コ用 H23
10

5個

115( 127円 )

1日目

3コ用 H23
10

1個

1,118( 1,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配線器具の取り付けに使用します。
配管取り付け部一体型なので直接配管を接続できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル配線用付属品らくワーク(アダプタ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました